ZHDA260 August 2026 ADS125H18
图 5-3 绘制了标准单个 ADS125H18 系统(使用图 2-5 中的 1x OWCS)以及双冗余系统(使用图 5-2 中的 2x OWCS)的 OWCSDelta_SE 与 RSOURCE 值:
最小和最大限值与使用具有 1x OWCS 的单个 ADS125H18 的标准实现方案相同。请参阅表 2-3 中的限制。不过,冗余系统曲线在从 10kΩ 到 10MΩ 的 RSOURCE 范围内略微向左移动。此偏移是由系统 2 中 ADS125H18 的额外输入电阻、电流源和电压源造成的。因此,无法使用方程式 8 来根据在双冗余系统中测量的 OWCSDelta_SE 阈值预测任何任意 RSOURCE_OWCS 值。