ZHDA260 August 2026 ADS125H18
图 5-4 演示了为什么用户应在双冗余系统中的两个 ADS125H18 器件中启用 OWCS,而不是仅在活动 系统中启用 OWCS。
图 5-4 显示了与在双冗余系统中使用 2x OWCS 相比,使用 1x OWCS 如何将最大阈值限制减半。表 5-1 总结了在双冗余系统中使用 1x OWCS 与 2x OWCS 的所有 ADS125H18 器件型号的最小和最大 OWCSDelta_SE 值。
| 型号 | 1x OWCS | 2x OWCS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWCSDelta_SE 最小值 | OWCSDelta_SE 最大值 | 差值 | OWCSDelta_SE 最小值 | OWCSDelta_SE 最大值 | 差值 | |
| V12 | 16.07% | 17.41% | 1.34% | 16.07% | 18.75% | 2.68% |
| V20 | 22.50% | 23.75% | 1.25% | 22.50% | 25.00% | 2.50% |
| V40 | 23.68% | 24.34% | 0.66% | 23.68% | 25.00% | 1.32% |
表 5-1 清楚地表明用户应在双冗余系统中的两个 ADS125H18 器件中启用 OWCS,从而更大限度地扩大 OWCSDelta_SE 范围。