ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
EMC 测试板电源电路经过专门设计,可模拟典型的工业系统。默认情况下,J9 上只需要一个 +6V 至 +12V 之间的电源即可为整个电路板供电。
TPS7A4700 (U18) 是一款低压降稳压器 (LDO),可将外部提供的电源(6V 至 12V)转换为稳定的 4.2V。该 4.2V 输出为低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器 SN6505 (U19) 供电。PHI 控制器卡直接为测试板非隔离侧的 ISO7721、ISO7730 和 ISO7731 数字隔离器提供 3.3V 电源。
ADS125H18 EMC 测试板也可通过连接器 J14 使用外部 USB-C 电源供电。该连接旨在为任何非 EMC 测试期间的主板供电。输入 LDO (U18) 输出 4.2V,专门用于补偿 USB 电压中的任何损耗。
变压器 T1 的匝数比为 1:3.45,采用双极性配置,从板的非隔离侧到隔离侧产生约 6.9 的电压增益。因此,4.2V 的输入电压在变压器输出端约为 29V。该电压模拟了模拟输入模块系统中标准的 24V 隔离式电源电压。
TPS7A4701 (U27) 对变压器输出进行稳压,以在连接器 J13 处产生 24V 输出信号。未经稳压的变压器输出电压还被提供给两个 TPS7A4700(U17 和 U20)LDO,分别产生 ADS125H18 的 AVDD (5V) 和 DVDD (3.3V) 电源。TVS 二极管可保护每个稳压电源的输出
图 2-9 展示了电源原理图。