ZHDA211 July 2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301
每个模拟输入都包括一个接地的双向 TVS 二极管。TVS3301 平缓钳位 TVS 二极管的反向截止电压为 ±33V,典型击穿电压为 ±37.5V。这些 TVS 二极管在整个温度范围内具有低泄漏电流,适用于高精度应用。这些二极管特性可将瞬态能量分流到远离信号路径的位置,同时:
能够无干扰地测量双向信号 (±10V)
支持高达 30V 的输入电压,包括共模偏移
在持续的过压故障条件下(例如 24V 电源短接到输入端)保持非活动状态
为获得出色性能,请选择具有类似特性的替代 TVS 二极管。图 2-3 显示,在 ADS125H18 EMC 测试板的一个电流输入通道上,A0 和 A1 引脚各安装了一个 TVS3301。