ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
桥接式负载 (BTL) 是 D 类放大器最常见的输出配置。BTL 配置由两个放大器组成:一个放大器驱动负载的一侧,另一个放大器以第一个放大器的反相信号驱动负载的另一侧。与单端配置(负载一侧接放大器输出,另一侧接地)相比,在给定电源电压下,负载两侧的电压摆幅增至 2 倍。负载两侧的电压摆幅增至两倍,等同于功率增至 4 倍,因为 P = V2/R。因此,在相同电源电压下,BTL 负载配置向负载提供的功率是单端配置的 4 倍。
由于负载两侧均被驱动,因此负载不以地为基准。因此,必须相对于地对负载两端的电压进行差分测量。TAS5830 是以 BTL 输出配置运行的 TI 器件示例。
图 1-1 立体声(双通道)BTL D 类放大器