ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
等效串联电阻 (ESR) 和耗散因子在估算电容器损耗时基本可以互换使用。请参阅 节 1.5.2.3,使用 ESR 或耗散因子来估算功率损耗。
ESR 可表示为与理想电容器串联的电阻。ESR 是一种估算电容器内损耗的简单方法。图 1-34 描绘了 ESR 电阻器。
耗散因子是一种略为不同的测量方式,主要用于比较电容器的品质。它是 ESR 与容抗的比值。耗散因子包含介电材料电抗引起的损耗,在比较不同电容器技术时,这有助于更直观地了解哪种电容器的损耗更小。
耗散因子越低,意功率损耗越小。