ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
对于陶瓷电容器,直流偏置电压是需要考虑的一个重要因素,因为电容值会随所加直流电压而变化。直流偏置电压效应源于陶瓷电容器的介电特性。
电容器制造商可提供电容值随直流电压变化的曲线图,类似于图 1-41 所示。请使用该曲线图,确保在直流偏置电压下电容值处于可接受范围内。
图 1-41 陶瓷电容器电容变化百分比与直流电压的关系