ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
传统的开关技术(AD 调制)对矩形波形的占空比进行调制,使其平均值对应于输入模拟信号。BTL 输出(见 图 1-4)互为反相。AD 调制的输出中无显著的共模开关分量。然而,由于 PWM 开关的平均值,输出中存在一个共模直流电压。因为负载两端都存在这一直流电压电平,所以它不会在负载上产生功率耗散。该直流电压等于 PVDD/2,即电源电压的一半。TPA312xD2 系列采用的就是 AD 调制。
图 1-4 AD(传统)调制由于开关波形几乎完全是差分的,跨接在 A 桥臂和 B 桥臂之间的 BTL 负载承受完整的开关波形。在空闲状态下,放大器以标称 PWM 频率开关,负载上的占空比为 50%。这会导致大量电流流入负载,产生显著功率耗散。因此,需要使用 LC 滤波器将电流减小至较小的残余纹波,才能实现良好效率。
一般来说,对于 AD 调制 D 类放大器,纹波电流越低,效率越高,这是因为负载功率耗散和输出 FET 的 RDS(on) 上的 I2R 损耗均有所减小。