ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
脉冲上升时间或峰值电流通常规定为脉冲型波形(非周期性)交流额定电压的替代参数;然而,对于金属化薄膜电容器 (MFC) 来说,它有着超越温度范围的更重要意义。
MFC 电容器的结构和材料使其容易受到高 dv/dt 电压上升时间或等效峰值电流的影响。超出脉冲上升时间 (dv/dt) 额定值可能导致电容器永久性损坏和容值损失。
应计算电感器电压纹波的上升时间,并确保其低于电容器数据表中列出的值。

| 参数 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| VCap_max | LC 滤波电容器最大峰值电压 | VDC |
| VSupply | 电源电压 | VDC |
| PMax | 最大输出功率 | W |
| RLoad | 负载电阻 | Ω |

| 参数 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| Vmax | 最大峰值电压 | VDC |
| VAC | 峰值间交流电压 | Vpp |
| Vripple | 纹波电压 | Vpp |