ZHDA201B October   2016  – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1LC 滤波器设计
    1. 1.1 D 类输出配置
      1. 1.1.1 桥接式负载 (BTL)
      2. 1.1.2 并联桥接式负载 (PBTL)
      3. 1.1.3 单端 (SE)
    2. 1.2 D 类调制方案
      1. 1.2.1 AD(传统)调制
      2. 1.2.2 BD 调制
    3. 1.3 D 类输出 LC 滤波器
      1. 1.3.1 输出 LC 滤波器频率响应特性
      2. 1.3.2 D 类 BTL 输出 LC 滤波器拓扑
      3. 1.3.3 单端滤波器计算
      4. 1.3.4 Ⅰ 型滤波器分析
        1. 1.3.4.1 Ⅰ 型频率响应示例
      5. 1.3.5 Ⅱ 型滤波器分析
        1. 1.3.5.1 Ⅱ 型频率响应示例
      6. 1.3.6 用于 AD 调制的混合滤波器
        1. 1.3.6.1 混合滤波器频率响应示例
      7. 1.3.7 使用 Ⅰ 型或 Ⅱ 型滤波器的 AD 调制
      8. 1.3.8 LC 滤波器快速选择指南
    4. 1.4 高性能 D 类音频用电感器选择
      1. 1.4.1 电感器线性度
      2. 1.4.2 纹波电流
        1. 1.4.2.1 计算单电源 D 类放大器的纹波电流
      3. 1.4.3 最小电感
      4. 1.4.4 磁芯损耗
      5. 1.4.5 直流电阻 (DCR)
      6. 1.4.6 采用 TPA3251 器件的电感器研究
        1. 1.4.6.1 结果
        2. 1.4.6.2 结语
    5. 1.5 电容器选型注意事项
      1. 1.5.1 D 类输出电压概览
        1. 1.5.1.1 纹波电压
        2. 1.5.1.2 37
      2. 1.5.2 电容器额定值和规格
        1. 1.5.2.1 最大电压或额定直流电压
        2. 1.5.2.2 ESR 与耗散因子
        3. 1.5.2.3 最大温升(额定交流电压和交流电流)
        4. 1.5.2.4 脉冲上升时间 (dv/dt) 或峰值电流 (Ipeak)
      3. 1.5.3 电容器类型
        1. 1.5.3.1 选择电容器类型
        2. 1.5.3.2 金属化薄膜电容器
          1. 1.5.3.2.1 交流电压或电流额定值
          2. 1.5.3.2.2 温度系数
        3. 1.5.3.3 陶瓷电容器
          1. 1.5.3.3.1 尺寸
          2. 1.5.3.3.2 直流偏置电压
          3. 1.5.3.3.3 温度系数
          4. 1.5.3.3.4 可靠性
    6. 1.6 相关配套资料
  5. 2参考
  6. 3参考
  7. 4修订历史记录

结果

表 1-8 各种电感器的测试结果
LCR 电感器测试 — 600kHz、2V 测试信号TPA3251 测试 — 36V、
600kHz、4Ω、
2 × BTL 通道
制造商器件型号标称电感 (µH)1A 时的电感 (μH)7A 时的电感 (μH)ΔL,1 至 7A (%)1A 时的 RS (mΩ)1A 时的 RP (kΩ)1A 时的耗散因子PVDD 空闲功率 (W)20W/通道时的 PVDD 功率 (W)
CoilCraftMA 10uH1010.6310.640.091878.580.00470.907248.348
CoilCraftMA 7uH77.3557.3660.151794.280.00641.094448.456
CoilCraftMSS1278-103101.936848.96
CoilCraftMSS1278T-6826.82.390448.888
CoilCraftXAL1010-103MEB102.44852.992
CoilCraft(双电感器)UA8013-AL72.55648.888
CoilCraft(双电感器)UA8014-AL101.677648.384
TDKB82559A5682A206.81.879247.952
TDKB82559A7103A20101.519247.808
Toko(东光)DFEG12060-8R2M8.28.827.78-13.374232.60.01261.454448.456
Toko(东光)FDA1254-H-8R082.030448.24
Wurth74435517307.37.386.5-13.547741.040.02663.794451.408
Wurth74435566806.84.492850.256
Wurth74435577607.67.165.95-20.3414860.4940.0554.723251.624
Wurth744363070076.6886.684-0.065771.10.02272.224849.248
Wurth7443631000109.059.0507771.50.02271.69248.672
Wurth744355611001011.5910.9-6.3317481.080.043.160850.04
Wurth74435571100109.428.32-13.2221800.5680.0623.283250.904
Sagami7G13A-100M-R101.483248.384
Sagami7G14C-100M-R101.526448.816
Sagami7G14A-100M-R101.353648.024
Sagami7G13C-100M-R101.598448.24
Sagami7G14J-100M-R101.216848.024
 使用各种电感器时 TPA3251 的 THD+N 与输出功率的关系(600kHz,36V,4Ω)图 1-28 使用各种电感器时 TPA3251 的 THD+N 与输出功率的关系(600kHz,36V,4Ω)
 使用各种电感器时 TPA3251 的 THD+N 与频率的关系(20W,600kHz,36V,4Ω)图 1-29 使用各种电感器时 TPA3251 的 THD+N 与频率的关系(20W,600kHz,36V,4Ω)

根据使用 TPA3251 器件测试的电感器,找到了数款适用于高性能 D 类音频的电感器。只要最终应用的目标输出功率和性能指标能够通过这些电感器满足,其中任意一款都是 TPA32xx 系列 D 类放大器的合适选择。

随后,根据已完成的测试,采用 1 到 5 分的评分制(1 为最低,5 为最高),对推荐电感器在音频性能、磁芯损耗、直流电阻 (DCR) 和尺寸方面进行了评比。

表 1-9 推荐用于 TPA32xx D 类放大器系列的电感器
电感 (µH)器件型号制造商音频性能 (1–5)磁芯损耗 (1–5)DCR (1–5)尺寸 (1–5)
10MA5172-AECoilCraft2154
7MA5173-AECoilCraft4144
10UA8014-ALCoilCraft1311
7UA8013-ALCoilCraft3511
107443631000Wurth5325
77443630700Wurth5425
107G14J-100M-RSagami4233