ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
根据 TPA3251 器件的电感器研究结果,可以明显看出,电感器在音频性能和系统总功率耗散中起着重要作用。电感值、DCR、线性度和磁芯损耗都会影响系统整体性能,必须根据具体应用的设计目标加以考虑。
对于 TPA32xx 系列器件,7µH 电感器在性能导向型中是更优选择,因为与更高的电感值相比,它具有更好的线性度和整体更优的失真性能。然而,对于更注重能效的系统,10µH 可能是更优选择,因为其纹波电流更小,但性能略有损失。
在这两种情况下,都必须考虑磁芯损耗以及 DCR。虽然 10µH 电感器由于纹波电流减小,在低输出功率时可能表现出更更优的功率耗散,但如果其 DCR 较高,在大电流下的损耗可能比纹波电流较大的 7µH 电感器更大。