ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
由于 Ⅱ 型滤波器上的 Cg 电容器通过接地端共享一个公共节点,因此对于差分信号,这两个电容器相当于串联,差分信号看到的电容值为 Cg/2。因此,通过合理选择 Cg 电容值,Ⅱ 型滤波器也可用于需要差分滤波器的 AD 调制 D 类放大器。从 Ⅰ 型转换为 Ⅱ 型只需要将 CBTL 乘以系数 2。也就是说,Cg = 2 x CBTL,即可实现相同的滤波器截止频率和阻尼因子。
图 1-19 Ⅰ 型 AD 调制滤波器转换为 Ⅱ 型