ZHDA201B October 2016 – June 2026 TAS5342A , TAS5342LA , TAS5352 , TAS5630B , TPA3220 , TPA3221 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
为了确保电容器对音频质量的影响尽可能小,以下是选择电容器时需要考虑的一些关键参数。
电容器制造商提供了一系列额定值和规格,用于确保电容器在系统中安全使用。本节简要介绍与电容器相关的额定值和规格,以及如何在 D 类音频信号场景下使用它们。
表 1-10 列出了电容器的常见参数。由于电容器的结构和介电材料不同,某些参数在特定类型的电容中比其他类型更为常见。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 电容 | 电容器的主要功能参数,用于表征存储电荷的能力。可用的电容值因技术、额定电压和尺寸而异。制造商在数据表中提供了器件间的电容差异。 |
| 最大电压 (VMAX) 或额定电压 | 确保电容器安全工作的绝对峰值电压(直流、交流或脉冲)。这是电容器所能承受的最高电压,包括音频信号、开关纹波以及任何电压过冲。 |
| 最大温升(额定交流电压和交流电流) | 导致电容器自发热的最大允许交流 RMS 电压或交流电流。该额定值通常基于正弦波,仅衡量交流信号。使用超过允许值的电压或电流可能导致电容器过热和损坏。 |
| 脉冲上升时间 (dv/dt) 或峰值电流 (Ipeak) | 该参数定义电容器承受因快速电压变化而产生的高峰值电流的能力,通常以伏特每微秒 (V/µs) 为单位测量。这类似于额定交流电压,但针对的是脉冲或方波等波形。有时,“脉冲上升时间”以峰值电流而非电压来规定。通常,由于结构原因、“脉冲上升时间”对薄膜型电容器很重要,而对其他类型电容器则不太相关,因此可能不会列出。在大多数低于 100kHz 的 LC 滤波器应用中,脉冲上升时间规格通常不会被超出。 |
| 等效串联电阻 (ESR) | 与电容器串联的电阻,用于表示电容器中的功率损耗。它是引线电阻和电介质损耗之和。ESR 用于估算因交流纹波电流导致温升的电容器中的功率损耗。 |
| 耗散因子 (DF) | 在特定频率下,电容器所有纯阻性损耗与电容器电抗之比。确定电容器功率损耗的另一种方法,类似于 ESR。 |
| 介电材料 | 电容器中两个导体之间的绝缘材料。 |
| 安装 | 将电容器焊接到电路板所需的组装:表面贴装 (SMT) 或通孔插装。 |
为了快速缩小电容器选择范围,请首先考虑以下因素:
| 电感 (µH) | 电容 (µF) | 截止频率 (kHz) |
|---|---|---|
| 7µH | 0.68µF | 72.9kHz |
| 10µH | 0.47µF | 73.4kHz |
对于 50V 峰值间音频输出和约 73kHz 的 LC 滤波器截止频率,转换率约为 23V/µs。建议的最小 dv/dt 为 100V/µs,以留出裕度。一般来说,大多数金属化薄膜电容器都能满足音频信号转换率的要求。
Cderated = Crated × (1 – Vapplied / Vrated)
例如,当对额定电压为 100V 的电容器施加 50V 时,电容值会降低约 50%。大多数电容器供应商都会提供电容与电压关系曲线,以便进行精确的降额设计。
为防止 LC 滤波器特性随频率变化,陶瓷电容器的额定电压必须大于 150V,推荐使用 250V。