ZHDA179 June 2026 TIC12400-Q1
为了正确解释在 INx 引脚上观察到的现象,必须对内部信号链有基本的了解。图 2-1 展示了 TIC12400-Q1 的功能方框图,突出显示了 ADC 前端路径。
图 2-1 TIC12400-Q1 功能方框图(突出显示了 ADC 前端信号路径)每个 INx 输入引脚均通过内部多路复用器 (MUX) 路由到 ADC 或比较器。在 ADC 信号路径上,内部电阻分压器将外部输入电压降低至与转换前的 ADC 输入范围兼容的电平。从这种结构可以看出几个重要的架构特性: