ZHDA179 June   2026 TIC12400-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2片上 ADC 前端架构概述
  6. 3了解数据表中的 ILKG 规格
    1. 3.1 关于 ±110µA 规格的解释
    2. 3.2 漏电流由多路复用器激活且受时间限制
  7. 4关于弱电压源的设计注意事项
    1. 4.1 弱电压源的定义
    2. 4.2 “采样峰值”机制
  8. 5定量模型和误差估计
    1. 5.1 采样窗口期间的电压阶跃
    2. 5.2 具有高阻抗源的稳态偏移
  9. 6设计缓解方法
    1. 6.1 方法 1:加强电压源
    2. 6.2 方法 2:外部 RC 补偿(推荐)
    3. 6.3 方法 3:静态偏移校准
  10. 7总结
  11. 8参考资料

了解数据表中的 ILKG 规格

TIC12400-Q1 数据表指定了在湿性电流配置为 0mA 时,INx 引脚处的输入漏电流 (ILKG) 高达 ±110µA。此规格经常被误解为 INx 引脚上持续存在的稳态直流漏电流。了解此规格实际代表的含义,对于正确设计外部接口电路至关重要。