ZHDA179 June 2026 TIC12400-Q1
在 TIC12400-Q1 ADC 输入中,弱电压源被定义为可以准确建立直流电压电平,但快速提供或吸收瞬态电流的能力有限的外部源。汽车 BCM 和 ZCM 应用中的常见示例包括:
这些电源可以准确地建立直流电压,但无法快速吸收或提供瞬态电流。当源阻抗较低时(如在主动驱动的输出中),多路复用器连接电流引起的瞬态会被快速吸收,对 ADC 读数的影响可以忽略不计。不过,当源阻抗较高时,电压偏差会持续一段时间,该时间可能与 ADC 转换窗口重叠,从而在测量结果中引入系统偏移。