ZHDA179 June 2026 TIC12400-Q1
最直接的方法是降低 INx 引脚处的戴维南源阻抗,这样在采样窗口期间注入的瞬态电流就不会产生明显的电压偏移。放置在无源网络和 INx 引脚之间的低阻抗缓冲放大器提供主动驱动的低阻抗源,可以提供或吸收 ILKG 瞬态电流,而不会在 INx 节点处出现任何可测量的偏差。此方法完全消除了采样尖峰和相关偏移,并且无需额外校准。代价是 BOM 成本增加,PCB 面积增加,并且在所有工作模式(包括 TIC12400-Q1 轮询处于活动状态的低功耗睡眠状态)下都需要为缓冲器供电。