ZHDA179 June 2026 TIC12400-Q1
TI 的 TIC12400-Q1 是一款高度集成的多开关检测接口 (MSDI),广泛用于汽车车身控制模块 (BCM) 和分区控制模块 (ZCM)。它可通过可编程湿性电流源、片上比较器和 10 位 ADC 的组合来监测开关和传感器。凭借基于轮询的架构,主机 MCU 在开关扫描周期之间可保持低功耗睡眠状态,这是功耗敏感型汽车设计中的一个关键系统级优势。
片上 ADC 主要用于与电阻器编码的模拟开关配合使用,其中可编程的湿性电流流经外部电阻器网络并在 INx 引脚上产生成比例的电压。然而,在某些应用中,系统限制要求 INx 电压直接由无源电阻分压器、滑动式变阻器或类似的高阻抗源提供,并将 TIC12400-Q1 湿性电流配置为 0mA。在这些配置中,工程师观察到以下现象:
本应用手册解释了在 TIC12400-Q1 内部 ADC 前端架构中得出这些观察结果的根本原因,提供了用于估算所产生测量误差的定量模型,并介绍了能够可靠地在此类配置中使用器件的实际缓解方法。