ZHDA179 June   2026 TIC12400-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2片上 ADC 前端架构概述
  6. 3了解数据表中的 ILKG 规格
    1. 3.1 关于 ±110µA 规格的解释
    2. 3.2 漏电流由多路复用器激活且受时间限制
  7. 4关于弱电压源的设计注意事项
    1. 4.1 弱电压源的定义
    2. 4.2 “采样峰值”机制
  8. 5定量模型和误差估计
    1. 5.1 采样窗口期间的电压阶跃
    2. 5.2 具有高阻抗源的稳态偏移
  9. 6设计缓解方法
    1. 6.1 方法 1:加强电压源
    2. 6.2 方法 2:外部 RC 补偿(推荐)
    3. 6.3 方法 3:静态偏移校准
  10. 7总结
  11. 8参考资料

“采样峰值”机制

当内部多路复用器选择 INx 通道时,内部分压器和 ADC 前端电路会突然连接到 INx 引脚。在采样窗口(Tadc 或 Tcomp)期间,高达 ILKG 限制的漏电流会注入 INx 节点处的总电容。该总电容 (CIN) 包括 PCB 布线和 TIC12400-Q1 引脚的寄生电容,以及有意添加到节点的任何外部滤波电容器。在采样窗口结束时,多路复用器会断开内部前端,并且存储的电荷通过外部源阻抗 (REXT) 放电回到由外部网络定义的稳态电压。图 4 显示了在多个轮询周期内,在 INx 引脚上测得的窄电压尖峰。

 轮询周期内的重复 INx 电压尖峰 — ADC 模式图 4-1 轮询周期内的重复 INx 电压尖峰 — ADC 模式

由于泄漏电流注入在每个轮询事件中始终发生,并且 REXT × CIN 放电时间常数相对于轮询间隔可能较长,因此 INx 节点可能无法在下一个采样事件之前完全恢复到其稳态电压。这会导致准静态直流偏移叠加在真实的输入电压上。