ZHDA179 June   2026 TIC12400-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2片上 ADC 前端架构概述
  6. 3了解数据表中的 ILKG 规格
    1. 3.1 关于 ±110µA 规格的解释
    2. 3.2 漏电流由多路复用器激活且受时间限制
  7. 4关于弱电压源的设计注意事项
    1. 4.1 弱电压源的定义
    2. 4.2 “采样峰值”机制
  8. 5定量模型和误差估计
    1. 5.1 采样窗口期间的电压阶跃
    2. 5.2 具有高阻抗源的稳态偏移
  9. 6设计缓解方法
    1. 6.1 方法 1:加强电压源
    2. 6.2 方法 2:外部 RC 补偿(推荐)
    3. 6.3 方法 3:静态偏移校准
  10. 7总结
  11. 8参考资料

漏电流由多路复用器激活且受时间限制

基准测量结果表明,INx 引脚上不会持续存在 ILKG 电流。相反,仅当内部多路复用器将特定 INx 通道主动连接到 ADC 或比较器电路时,才会注入该通道。该瞬态持续时间在配置的采样窗口的持续时间内,当通道分配给 ADC 模式时约为 Tadc,而当分配给比较器模式时约为 Tcomp。在这些窗口之外,INx 引脚与内部 ADC 前端电气隔离。

图 3-1 和 图 3-2 分别显示了在 ADC 模式和比较器模式下,采样窗口期间 INx 引脚电压的示波器采集数据。在这两种情况下,湿性电流都设置为 0mA,INx 引脚上的电压偏移完全是由为 INx 节点上的外部和寄生电容充电的瞬态多路复用器连接电流引起的。至关重要的是,在 ADC 和比较器配置之间切换,仅改变观察到的电压尖峰的脉冲宽度,而不改变其振幅,这证实了这种现象与多路复用器和内部 ADC 电路相关,而不是与任何外部湿性电流源相关。

 采样窗口期间的 INx 引脚电压:ADC 模式图 3-1 采样窗口期间的 INx 引脚电压:ADC 模式
 采样窗口期间的 INx 引脚电压:比较器模式图 3-2 采样窗口期间的 INx 引脚电压:比较器模式