ZHDA179 June   2026 TIC12400-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2片上 ADC 前端架构概述
  6. 3了解数据表中的 ILKG 规格
    1. 3.1 关于 ±110µA 规格的解释
    2. 3.2 漏电流由多路复用器激活且受时间限制
  7. 4关于弱电压源的设计注意事项
    1. 4.1 弱电压源的定义
    2. 4.2 “采样峰值”机制
  8. 5定量模型和误差估计
    1. 5.1 采样窗口期间的电压阶跃
    2. 5.2 具有高阻抗源的稳态偏移
  9. 6设计缓解方法
    1. 6.1 方法 1:加强电压源
    2. 6.2 方法 2:外部 RC 补偿(推荐)
    3. 6.3 方法 3:静态偏移校准
  10. 7总结
  11. 8参考资料

设计缓解方法

有三种互补方法可用于管理 0mA 湿性电流应用中多路复用器连接瞬态泄漏的影响。具体的选择取决于系统成本限制、允许的 PCB 面积及所需的测量精度。