ZHDA179 June 2026 TIC12400-Q1
如果 REXT × CIN 放电时间常数相对于轮询周期 TPOLL 较长,则 INx 节点不会在连续采样事件之间完全放电。每个连续的采样事件都会在前一个电荷完全耗散之前将电荷添加到节点,从而导致节点电压累积到高于真实源极电压的准静态偏移量处。由于漏电流幅度和采样时序都是确定性的且可重复的,因此该偏移是系统性的,在整个测量周期内它是恒定的,因此可以进行表征和补偿。通过考虑每个样本的注入和每个轮询周期的放电之间的电荷平衡,可以估算稳态直流偏移。