ZHDA179 June 2026 TIC12400-Q1
TIC12400-Q1 数据表中针对 0mA 湿性电流模式规定的最大为 ±110µA 的输入漏电流 (ILKG),是一项涵盖所有工作条件、电源电压、温度及器件内部状态的最坏工况限值。它不是 INx 引脚上存在的持续直流电流。台架测试验证表明,该漏电流仅在每次 ADC或比较器测量对应的多路选择器短暂有效采样窗口期间产生,且其持续时间由设定的采样时间(Tadc 或 Tcomp)直接决定。
当施加到 INx 引脚的外部电压来自高阻抗源(例如无源电阻分压器或滑动变阻器)时,此瞬态漏电流会为 INx 节点上的电容充电,并产生与每个轮询事件同步的窄电压尖峰。如果 RC 放电时间常数相对于轮询周期较长,准静态偏移可能会在 INx 节点上累积,从而导致 ADC 报告的值高于真正的稳态输入电压。由于这种行为完全是确定性的且可重复的,因此可通过以下一种或多种系统级方法有效管理:使用低阻抗缓冲器增强外部电压源;根据公式 1 添加适当的外部电容以减少瞬态电压阶跃;或将残余失调表征为静态,可校准误差。考虑到这些设计注意事项,TIC12400-Q1 可以在各种汽车 BCM 和 ZCM 应用中使用无源信号源可靠地执行模拟电压检测。