ZHDA179 June   2026 TIC12400-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2片上 ADC 前端架构概述
  6. 3了解数据表中的 ILKG 规格
    1. 3.1 关于 ±110µA 规格的解释
    2. 3.2 漏电流由多路复用器激活且受时间限制
  7. 4关于弱电压源的设计注意事项
    1. 4.1 弱电压源的定义
    2. 4.2 “采样峰值”机制
  8. 5定量模型和误差估计
    1. 5.1 采样窗口期间的电压阶跃
    2. 5.2 具有高阻抗源的稳态偏移
  9. 6设计缓解方法
    1. 6.1 方法 1:加强电压源
    2. 6.2 方法 2:外部 RC 补偿(推荐)
    3. 6.3 方法 3:静态偏移校准
  10. 7总结
  11. 8参考资料

方法 2:外部 RC 补偿(推荐)

一种更具成本效益的方法是直接在 INx 引脚上添加外部电容。根据公式 1,增大 CIN 会按比例减小电压阶跃 ΔV。基准测量证实,15nF 或更大的电容器会显著衰减尖峰振幅,并且进一步增加电容会继续降低影响。如果需要,可以添加一个并联下拉电阻器来控制节点放电行为并防止轮询周期之间的电荷累积(基于相对于 TPOLL 的 REXT × CIN 时间常数)。设计人员必须确保由 REXT 和 CIN 形成的 RC 时间常数不会将信号稳定速度减慢到损害开关状态检测速度的水平,并且电容器漏电流与被测信号相比可以忽略不计。