ZHDA174 June   2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级概览
  6. 3软件概述
    1. 3.1 软件架构
      1. 3.1.1 器件初始化
        1. 3.1.1.1 模拟外设初始化
        2. 3.1.1.2 控制外设初始化
          1. 3.1.1.2.1 EPWM 初始化
          2. 3.1.1.2.2 CLB 初始化
        3. 3.1.1.3 系统外设初始化
      2. 3.1.2 中断结构
    2. 3.2 PowerSuite 用法
  7. 4实验结构
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 Lab1
    3. 4.3 Lab2
    4. 4.4 Lab3
    5. 4.5 Lab4
  8. 5总结

功率级概览

基于 PMP41140 参考设计的非对称半桥 (AHB) 硬件原型已使用 C2000™ Digital Power SDK 开发出来。该平台用作所提出的快速 ZVS 计算环路和自适应软启动控制的验证环境。下面的表 2-1 汇总了该原型的完整电气规格,包括输入/输出额定值和关键参数。

表 2-1 功率级规格

参数

规格

输入电压

120-420V

输出电压

9V、15V、20V、28V

输出电流

15A、12A、9A

输出功率

150-250W

开关频率

20KHz 至 200KHz

如图 2-1 所示,AHB 转换器采用 LMG2650 GaN 驱动器高效控制高侧和低侧开关,通过由 Lr、Cr 和变压器励磁电感 (Lm) 构成的谐振回路确保低损耗开关。辅助变压器绕组专门用于 ZVS 检测,能够在不断变化的负载和输入条件下准确识别零电压切换。

 PMP41140 原理图概要视图图 2-1 PMP41140 原理图概要视图.

信号调理与反馈网络

反馈和检测电路使用精密放大器确保信号完整性、隔离和准确的实时测量:

  • AMC1300/AMC1311 – 用于初级侧电流和电压检测的隔离式放大器,可实现高共模抑制

  • TLV9062 – 用于电压反馈缩放和缓冲的运算放大器

  • OPA2365 – 用于谐振信号放大和相位检测的高带宽放大器

这些模拟前端元件为 C2000™ ADC 子系统提供准确、无噪声的输入,用于控制计算和诊断。

辅助电源

辅助电源部分使用 UCC28730 和低功耗降压转换器生成稳定的 +12V、+5V 和 +3.3V 电源轨。这些电源轨为模拟、数字和栅极驱动器部分提供稳定偏置,确保正确的启动时序和故障抗扰性。

数字控制实现

数字控制平台基于 C2000™F28P55x 微控制器,后者用作 AHB 转换器的中央控制单元。图 2-2 简要展示了 AHB 硬件与控制逻辑之间的高层级信号交互。

使用的核心外设包括:

  • ADC – 用于实时采样电压和电流反馈(VBUS、VO 和谐振电流)

  • CMPSS – 用于快速保护响应和 ZVS 事件检测

  • CLB – 用于实现自定义数字逻辑和时序关键型功能

  • PWM – 用于精确生成高分辨率栅极驱动信号

这些外设以严格同步的方式运行,执行自适应导通时间计算、ZVS 边界检测和平滑的软启动时序。C2000™ MCU 灵活的实时控制功能支持根据工作条件动态调整开关行为,确保优化的效率和稳定性。

 使用 C2000 MCU 的控制实现图 2-2 使用 C2000™ MCU 的控制实现.

图中给出了数字控制架构的高层级概览,说明了从 AHB 硬件到控制逻辑的信号流。每个外设的具体功能和时序协调将在本文后续章节中讨论。