ZHDA174 June 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PMP41140 应用固件包含一个 PMP41140.syscfg 文件,可使用 Code Composer Studio™ (CCS) 中的 SysConfig 编辑器打开。在 SysConfig 界面中,提供了一个专用的 PowerSUITE 类别,以简化固件配置和定制。
PowerSUITE 界面允许用户通过图形用户界面修改关键应用参数,而无需手动更改固件源文件。这有助于加快评估速度,为衍生硬件设计提供更轻松的定制,并简化控制参数的调优。
可用的配置类别如下所述:
实验选择
该固件支持四种实验配置,默认选择 Lab 4。实验选择类别允许用户根据所需的工作模式或评估目标在可用实验之间切换。本文档后续章节将详细介绍每个实验。
功率级硬件
功率级硬件类别包含与物理电源转换器设计相关的参数。
变压器配置允许在将固件适配到定制硬件设计时更新变压器匝数比。
电气参数可用于定制关键功率级元件,包括励磁电感、谐振电感和谐振电容。
检测校准提供用于将 ADC 测量值转换为实际电气量的比例配置。用户可以根据电源板上实现的检测电路定义最大可测量电压和电流范围。
输出电压与保护
该类别提供输出电压调节和故障保护的配置选项。
可以配置目标输出电压和允许的输出电压范围。对于 PMP41140 参考设计,支持的输出电压范围为 9V 至 28V,默认目标电压配置为 28V。
保护设置包括:
开环和闭环运行下的输入欠压阈值。
用于在异常运行条件下保护转换器和负载的输出过压保护阈值。
启动、开关与时序
该类别包含影响启动行为和开关运行的参数。
自适应启动可根据应用需求启用或禁用。
提供了 LSFET 导通时间控制参数以配置低侧开关时序行为。
ZVS 谷值电流目标设置允许调节用于实现零电压开关 (ZVS) 的目标电流。
还有用于 ZVS 校正电感限值、诊断比率以及 ZVS 控制算法所用自适应校正边界的附加设置。
电压控制器
电压控制器类别包含数字电压环路补偿参数。
可以配置 PI 控制器系数和抗饱和参数,以获得所需的控制环路响应。
也可以调节采样周期。该值对应于电压控制环路执行所用的计时器中断频率,直接影响控制环路带宽和动态响应。
PowerSUITE 界面提供了一个集中式配置环境,使用户能够将 PMP41140 固件适配到不同的硬件实现,同时最大限度地减少直接源代码修改。