ZHDA174 June 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
非对称半桥 (AHB) 转换器是一种谐振隔离式 DC-DC 拓扑,融合了反激式转换器的简洁性与谐振开关设计的性能。如图 1-1 所示,AHB 由串联在直流母线电压 VBUS 与地之间的高侧 (HS) 和低侧 (LS) MOSFET 组成,形成半桥节点 VHB。谐振电感器 (Lr) 和谐振电容器 (Cr) 塑造开关节点处的电压波形,实现平滑转换和零电压开关 (ZVS)。变压器在初级侧和次级侧之间实现隔离和能量传输,而其漏感 (Lr ) 和励磁电感 (Lm ) 定义了谐振特性。在次级侧,同步整流器 (SR) 和输出电容器提供稳定的输出电压 VO 和输出电流 IO。
图 1-1 非对称半桥 (AHB) DC-DC 转换器. 电感器 Lr 和 Lm 代表变压器等效模型的漏感和励磁电感,而电容器 Cr 表示添加来塑造谐振电流和电压的外部谐振电容器。在每个开关周期,能量在低侧 MOSFET 导通期间存储在变压器的励磁电感中,并在关断期间通过次级绕组释放到输出端。Lr 与 Cr 之间的谐振交互使得高侧 MOSFET 能够在其漏极电压接近零时导通,从而实现 ZVS 并最小化开关损耗。AHB 拓扑非常适合需要紧凑尺寸、高功率密度和高效率的中高功率 (> 100W) 隔离应用。不同于传统的反激或 LLC 转换器,它支持宽输出电压范围,并允许运行占空比超过 50%。这些优势使其成为 USB PD 3.1 适配器、工业电动工具、一体式电脑和智能充电器很有吸引力的选择。
在宽运行参数范围内维持 ZVS 仍是一项关键挑战。当半桥节点 VHB 在下一次导通事件前自然谐振至 VBUS 时,高侧开关 (HS) 即满足 ZVS 条件。这一条件能否实现,取决于负载电流、变压器参数和开关频率。为确保一致的 ZVS,控制器会根据系统反馈动态调节 PWM 导通时间和开关频率。虽然传统模拟控制方法提供的灵活性和参数可见性有限,但数字实现可提供精确的时序控制、可编程性以及实时适应能力。本文所述的数字控制器利用辅助绕组反馈进行 ZVS 检测,实现了自适应软启动和安全停止例程,并允许使用可编程参数对 ZCD 计数和延迟进行调节。这些特性增强了转换器性能,加快了设计迭代速度,并提高了制造稳健性。本文全面介绍了数字 AHB 转换器的软件,涵盖固件架构、控制算法、状态机流程、配置设置和诊断功能。旨在为开发人员实现或定制用于高效 DC-DC 电源系统的数字 AHB 控制解决方案提供技术参考。