ZHDA174 June   2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级概览
  6. 3软件概述
    1. 3.1 软件架构
      1. 3.1.1 器件初始化
        1. 3.1.1.1 模拟外设初始化
        2. 3.1.1.2 控制外设初始化
          1. 3.1.1.2.1 EPWM 初始化
          2. 3.1.1.2.2 CLB 初始化
        3. 3.1.1.3 系统外设初始化
      2. 3.1.2 中断结构
    2. 3.2 PowerSuite 用法
  7. 4实验结构
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 Lab1
    3. 4.3 Lab2
    4. 4.4 Lab3
    5. 4.5 Lab4
  8. 5总结

摘要

本文为数字控制非对称半桥 (AHB) 转换器的软件文档,该转换器采用源自反激式电路的谐振拓扑,旨在实现高效率和宽输出功率的转换。固件使用快速 PWM 导通时间计算和自适应零电压检测 (ZVD) 技术实现零电压开关 (ZVS) 控制,从而在不同的输入和负载条件下保持边界 ZVS。它还包含可编程 ZCD 计数控制、自适应软启动和电感补偿算法,可在各种生产变化条件下确保性能稳定。

该软件已在 280W AHB 硬件原型上验证,在 28V/9A 条件下峰值效率达 97.8%。本文详细介绍了软件结构、控制算法和实现方法,可实现对 AHB 转换器的稳健数字控制,适用于高功率应用 (> 100W),如 USB PD 3.1 适配器、工业充电器和电动工具。