ZHDA158 May   2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 关键 TAS58xx 放大器参数与规格
  6. 3 TAS58xx 器件的优势与关键特性
    1. 3.1 效率特性:H 类
    2. 3.2 调制方案:1SPW、BD、混合
      1. 3.2.1 1SPW 调制
      2. 3.2.2 BD 调制
      3. 3.2.3 混合调制
      4. 3.2.4 保护特性
        1. 3.2.4.1 过流保护 (OCP)
        2. 3.2.4.2 逐周期电流限制
        3. 3.2.4.3 过压/欠压保护 (OVP/UVP)
        4. 3.2.4.4 过热保护 (OTP)
        5. 3.2.4.5 热折返
        6. 3.2.4.6 短路保护 (SCP)
        7. 3.2.4.7 DC 保护
        8. 3.2.4.8 PVDD Sensing
    3. 3.3 调优与音频处理模块
      1. 3.3.1 输入混合器
      2. 3.3.2 均衡器
      3. 3.3.3 DEPQ
      4. 3.3.4 三频带 DRC
      5. 3.3.5 避免削波的动态限幅与硬限幅
        1. 3.3.5.1 AGL
        2. 3.3.5.2 限幅器/削波器
        3. 3.3.5.3 输出交叉开关
    4. 3.4 EMI 特性
      1. 3.4.1 展频
      2. 3.4.2 相位同步
  7. 4 比较主要 TAS58xx 器件
  8. 5 应用特定的要求
    1. 5.1 蓝牙扬声器
    2. 5.2 电视和条形音箱
    3. 5.3 通用音频应用(家庭立体声、游戏等)
  9. 6 应用特定建议:使用 TAS58xx
    1. 6.1 蓝牙扬声器
    2. 6.2 电视和条形音箱
    3. 6.3 通用音频(家庭立体声、游戏)
  10. 7 TAS58xx 的 PCB 布局最佳实践
    1. 7.1 接地平面:焊盘朝上与焊盘朝下
    2. 7.2 布线宽度
    3. 7.3 元件放置
    4. 7.4 散热过孔
  11. 8 设计指南与评估(TI 工具与资源)
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

蓝牙扬声器

  • 功率输出:通常为每通道 1W 至 50W,具体取决于扬声器尺寸和预期用途(超便携、书架式、派对扬声器)。
  • 电池寿命:对便携式扬声器至关重要。高效率对于最大化播放时间至关重要。
  • 尺寸与重量:小外形尺寸和轻重量对于便携性至关重要。
  • 音频质量:低失真和宽动态范围是获得愉悦聆听体验的必备条件。
  • 特性:蓝牙连接、多扬声器配对、防水/防尘等级。
  • 成本敏感:蓝牙扬声器通常具有高度的价格竞争力。