ZHDA158 May   2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 关键 TAS58xx 放大器参数与规格
  6. 3 TAS58xx 器件的优势与关键特性
    1. 3.1 效率特性:H 类
    2. 3.2 调制方案:1SPW、BD、混合
      1. 3.2.1 1SPW 调制
      2. 3.2.2 BD 调制
      3. 3.2.3 混合调制
      4. 3.2.4 保护特性
        1. 3.2.4.1 过流保护 (OCP)
        2. 3.2.4.2 逐周期电流限制
        3. 3.2.4.3 过压/欠压保护 (OVP/UVP)
        4. 3.2.4.4 过热保护 (OTP)
        5. 3.2.4.5 热折返
        6. 3.2.4.6 短路保护 (SCP)
        7. 3.2.4.7 DC 保护
        8. 3.2.4.8 PVDD Sensing
    3. 3.3 调优与音频处理模块
      1. 3.3.1 输入混合器
      2. 3.3.2 均衡器
      3. 3.3.3 DEPQ
      4. 3.3.4 三频带 DRC
      5. 3.3.5 避免削波的动态限幅与硬限幅
        1. 3.3.5.1 AGL
        2. 3.3.5.2 限幅器/削波器
        3. 3.3.5.3 输出交叉开关
    4. 3.4 EMI 特性
      1. 3.4.1 展频
      2. 3.4.2 相位同步
  7. 4 比较主要 TAS58xx 器件
  8. 5 应用特定的要求
    1. 5.1 蓝牙扬声器
    2. 5.2 电视和条形音箱
    3. 5.3 通用音频应用(家庭立体声、游戏等)
  9. 6 应用特定建议:使用 TAS58xx
    1. 6.1 蓝牙扬声器
    2. 6.2 电视和条形音箱
    3. 6.3 通用音频(家庭立体声、游戏)
  10. 7 TAS58xx 的 PCB 布局最佳实践
    1. 7.1 接地平面:焊盘朝上与焊盘朝下
    2. 7.2 布线宽度
    3. 7.3 元件放置
    4. 7.4 散热过孔
  11. 8 设计指南与评估(TI 工具与资源)
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

关键 TAS58xx 放大器参数与规格

几个关键参数决定了 TAS58xx 放大器是否适合特定应用:

  • 功率输出:放大器向扬声器提供连续功率的能力。TI 提供的 TAS58xx 器件涵盖从便携式扬声器偏爱的低功耗设计,到要求严苛的家庭影院应用所需的高功率选项,不一而足。
  • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N):衡量放大器引入失真的指标。TAS58xx 放大器始终提供极低的 THD+N 水平,在 1W 输出时通常低于 0.03%,从而实现更干净、更准确的音频再现。
  • 信噪比 (SNR):指示不必要噪声相对于所需音频信号的水平。TAS58xx 放大器可实现高 SNR 值,通常超过 100dB。
  • 频率响应:放大器能准确再现的频率范围。TAS58xx 放大器为可闻频谱 (20Hz–20kHz) 提供宽频率响应。
  • 效率:传送给扬声器的输入功率的百分比。TAS58xx 放大器的效率高达 90%,可最大限度地减少热耗散并最大限度地延长电池寿命。
  • 保护特性:TI 的 TAS58xx 放大器集成了全面的保护特性,包括过流保护 (OCP)、逐周期电流限制、过压保护 (OVP)、过热保护 (OTP)、热折返、短路保护 (SCP)、直流保护、PVDD 检测等。