ZHDA158 May   2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 关键 TAS58xx 放大器参数与规格
  6. 3 TAS58xx 器件的优势与关键特性
    1. 3.1 效率特性:H 类
    2. 3.2 调制方案:1SPW、BD、混合
      1. 3.2.1 1SPW 调制
      2. 3.2.2 BD 调制
      3. 3.2.3 混合调制
      4. 3.2.4 保护特性
        1. 3.2.4.1 过流保护 (OCP)
        2. 3.2.4.2 逐周期电流限制
        3. 3.2.4.3 过压/欠压保护 (OVP/UVP)
        4. 3.2.4.4 过热保护 (OTP)
        5. 3.2.4.5 热折返
        6. 3.2.4.6 短路保护 (SCP)
        7. 3.2.4.7 DC 保护
        8. 3.2.4.8 PVDD Sensing
    3. 3.3 调优与音频处理模块
      1. 3.3.1 输入混合器
      2. 3.3.2 均衡器
      3. 3.3.3 DEPQ
      4. 3.3.4 三频带 DRC
      5. 3.3.5 避免削波的动态限幅与硬限幅
        1. 3.3.5.1 AGL
        2. 3.3.5.2 限幅器/削波器
        3. 3.3.5.3 输出交叉开关
    4. 3.4 EMI 特性
      1. 3.4.1 展频
      2. 3.4.2 相位同步
  7. 4 比较主要 TAS58xx 器件
  8. 5 应用特定的要求
    1. 5.1 蓝牙扬声器
    2. 5.2 电视和条形音箱
    3. 5.3 通用音频应用(家庭立体声、游戏等)
  9. 6 应用特定建议:使用 TAS58xx
    1. 6.1 蓝牙扬声器
    2. 6.2 电视和条形音箱
    3. 6.3 通用音频(家庭立体声、游戏)
  10. 7 TAS58xx 的 PCB 布局最佳实践
    1. 7.1 接地平面:焊盘朝上与焊盘朝下
    2. 7.2 布线宽度
    3. 7.3 元件放置
    4. 7.4 散热过孔
  11. 8 设计指南与评估(TI 工具与资源)
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

通用音频(家庭立体声、游戏)

  • 优先考虑:音频保真度、功率输出和输入灵活性。
  • 推荐的 IC:TAS5802、TAS5815、TAS5822P、TAS5805M (取决于功率要求)。
  • 功率输出:取决于扬声器系统;每通道可达 20W 至 200W 或更高。
  • 设计注意事项:实现高质量的输出滤波器,并为高功率应用验证适当的散热。