ZHDA158 May 2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830
德州仪器 (TI) TAS58xx 系列 D 类音频放大器为各种音频应用提供了高性能设计。本应用手册为工程师和产品设计人员提供了全面的指南,方便其为蓝牙扬声器、电视和通用音频系统而选择和实施合适 TAS58xx 器件。该手册详细介绍了关键性能参数,如功率输出、THD+N 和效率,并深入探讨了关键特性,包括高级保护机制、复杂的调优和音频处理能力(EQ、DRC、限幅)以及 EMI 抑制技术。通过对可用器件进行比较分析和提供特定应用建议,本文档利用 TI 创新的 D 类技术和支持工具,使开发人员能够实现卓越的音频质量并设计出稳健高效的系统。