ZHDA158 May 2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830
混合调制设计为在不影响 THD+N 性能的情况下更大限度地降低功率损耗,并且针对电池供电类应用进行了优化。混合调制的关键特性是 PWM 占空比根据检测到的输入信号电平和 PVDD 电压动态调整。当输入信号电平高时,输出占空比保持在 50%。当输入信号电平低时,输出占空比逐渐降低。空闲时输出占空比降至 10%。混合调制可实现超低空闲电流,并保持与 BD 调制相同的音频性能级别。
表 3-1 和 表 3-2 列出不同调制方案在效率和性能方面的比较情况。
| 1SPW | BD | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 超低功耗 | 最好 | 最好 | 最好 |
| 低功耗 | 良好 | 最好 | 较好 |
| 高功率 | 较好 | 最好 | 最好 |
| 1SPW | BD | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 超低功耗 | 最好 | 较好 | 最好 |
| 低功耗 | 最好 | 良好 | 较好 |
| 高功率 | 最好 | 良好 | 较好 |
下图展示了使用 TAS5825M 时,所讨论的不同调制方案的性能 (THD+N) 和效率(空闲电流)比较。
图 3-4 PVDD 空闲电流与 PVDD 间的关系
图 3-5 BD、1SPW 和混合模式下 THD+N 与输出功率的比较(PVDD = 18V,负载 = 8Ω)