ZHDA158 May   2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 关键 TAS58xx 放大器参数与规格
  6. 3 TAS58xx 器件的优势与关键特性
    1. 3.1 效率特性:H 类
    2. 3.2 调制方案:1SPW、BD、混合
      1. 3.2.1 1SPW 调制
      2. 3.2.2 BD 调制
      3. 3.2.3 混合调制
      4. 3.2.4 保护特性
        1. 3.2.4.1 过流保护 (OCP)
        2. 3.2.4.2 逐周期电流限制
        3. 3.2.4.3 过压/欠压保护 (OVP/UVP)
        4. 3.2.4.4 过热保护 (OTP)
        5. 3.2.4.5 热折返
        6. 3.2.4.6 短路保护 (SCP)
        7. 3.2.4.7 DC 保护
        8. 3.2.4.8 PVDD Sensing
    3. 3.3 调优与音频处理模块
      1. 3.3.1 输入混合器
      2. 3.3.2 均衡器
      3. 3.3.3 DEPQ
      4. 3.3.4 三频带 DRC
      5. 3.3.5 避免削波的动态限幅与硬限幅
        1. 3.3.5.1 AGL
        2. 3.3.5.2 限幅器/削波器
        3. 3.3.5.3 输出交叉开关
    4. 3.4 EMI 特性
      1. 3.4.1 展频
      2. 3.4.2 相位同步
  7. 4 比较主要 TAS58xx 器件
  8. 5 应用特定的要求
    1. 5.1 蓝牙扬声器
    2. 5.2 电视和条形音箱
    3. 5.3 通用音频应用(家庭立体声、游戏等)
  9. 6 应用特定建议:使用 TAS58xx
    1. 6.1 蓝牙扬声器
    2. 6.2 电视和条形音箱
    3. 6.3 通用音频(家庭立体声、游戏)
  10. 7 TAS58xx 的 PCB 布局最佳实践
    1. 7.1 接地平面:焊盘朝上与焊盘朝下
    2. 7.2 布线宽度
    3. 7.3 元件放置
    4. 7.4 散热过孔
  11. 8 设计指南与评估(TI 工具与资源)
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

BD 调制

在这种调制方案中,每个输出的占空比发生变化,使得平均内容对应于输入模拟信号。每个输出从 0 伏切换到电源电压。OUTPx 和 OUTNx 在无输入的情况下彼此同相,因此扬声器中几乎没有电流。对于正输出电压,OUTPx 的占空比大于 50%,OUTNx 小于 50%。对于负输出电压,OUTPx 的占空比小于 50%,OUTNx 大于 50%。负载两端的电压在整个开关周期的大部分时间都保持在 0V,这样可减小开关电流,进而减小负载中的任何 I2R 损耗。与其他调制方案相比,该方案提供了最佳性能。