ZHDA158 May 2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830
H 类技术根据实时音频信号电平动态调整电源电压 (PVDD)。放大器的内部 DSP 分析输入信号,并通过 GPIO 引脚生成控制信号,以调制升压转换器输出。这种自适应方法显著提高了效率,尤其有利于:
图 3-1 H 类架构图 3-2 和图 3-3 展示了 H 类控制如何根据音频信号动态调整电源电压 (PVDD)。当音频信号较小时,PVDD 保持较低水平以最小化功率损耗。随着信号电平增加,PVDD 升高以提供足够的净空,同时不会使输出级承受过大压力。通过最小化电源与瞬时信号需求之间的电压差,H 类大幅降低了开关损耗并提高了整体效率。
图 3-2 无 H 类运行时的音频输出和升压电压
图 3-3 有 H 类运行时的音频输出和升压电压