ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

TCA9539AQPWRQ1 为 TCA9539-Q1/TCA9539QPWRQ1 汽车类设计提供了无缝的直接升级,结合了完整的引脚对引脚和软件兼容性以及改进的系统灵活性和稳健性。设计人员可以在不更改原理图、布局或固件的情况下进行迁移,同时立即受益于更宽的 1.65V 至 5.5V 电源电压范围、更多的 I²C 地址和更高的热裕度。

凭借快速模式 I²C 支持、集成中断信号和硬件重置,该器件能够实现高效的事件驱动操作,从而减少 MCU 开销和总线流量。双地址型号(TCA9539AQPWRQ1 和 TCA9539BQPWRQ1)允许在单根总线上使用多达八个器件,从而简化了区域和高密度架构中的可扩展 GPIO 扩展。

TCA9539A-Q1 可减少 MCU 引脚数并更大限度地降低布线复杂性,尤其适合区域和车身域控制器、信息娱乐系统、ADAS 和外设监控。

如果需要较少数量的引脚,TCA9536-Q1 提供了一种紧凑 (1.08mm2)、4 位、成本优化型替代器件,同时 TCAL9539-Q1 扩展了相同的 16 位 I/O 架构,具有高级诊断和功能安全特性,并采用 QFN 封装。