ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介

GPIO 扩展器通常用于汽车系统,以提高输入和输出 (I/O) 可用性,同时更大限度地减少微控制器引脚数和布线复杂性。TCA9539-Q1 器件广泛用于车身电子装置及控制模块。可订购器件型号 TCA9539AQPWRQ1 扩展了此产品系列,可直接用于汽车应用,例如:

  • 车身控制模块
  • 车门、后视镜和座椅控制模块
  • 汽车照明和 LED 控制
  • 开关和传感器输入监视
  • 区域控制器

TCA9539A-Q1 为 I2C 总线提供 16 位 GPIO 扩展,该总线的设计电压范围为 1.65V 至 5.5V。主要规格和特性包括:

  • 通过 AEC-Q100 认证
  • 400kHz I2C 快速模式
  • 当输入端口改变状态时,中断(INT 引脚)被置为有效
  • 极性反转
  • 硬件 RESET 引脚
  • 两种 I2C 地址方案:TCA9539AQPWRQ1 和 TCA9539BQPWRQ1 在 I2C 总线上各支持四个地址或总共支持八个唯一地址。