ZHDA147 January 2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1
在共享总线上使用多个 TCA9539-Q1 GPIO 扩展器(例如车身电子装置和区域控制器架构)的汽车系统中,保持相同的 I²C 寻址方案尤为重要。可以将 TCA9539AQPWRQ1 引入这些系统,无需更改 I²C 地址映射或软件配置。
对于需要大量唯一 I ² C 地址的应用,器件还提供相关器件型号,其中可订购器件型号为 TCA9539BQPWRQ1,具有扩展地址能力,允许另外四个唯一的 I2C 地址,如表 2-2 所示。如果同时使用 TCA9539AQPWRQ1 和 TCA9539BQPWRQ1,这允许在同一 I2C 总线上使用多达八个唯一器件,如图 2-1 所示
尽管 TCA9539AQPWRQ1 作为直接替代产品而设计,但 TI 建议在迁移任何器件时验证系统级要求,例如电源电压、GPIO 负载、上电行为和热裕度。