ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

信息娱乐系统及 ADAS 外设控制

现代信息娱乐音响主机、数字驾驶舱平台和 ADAS 系统集成了显示屏、串行器和解串器、图像传感器,以及其他需要低速控制和状态监控的外设。GPIO 扩展器通过从主 SoC 卸载启用、复位及模式选择信号来简化此集成。

TCA9539A-Q1 通常通过 I²C 连接到信息娱乐系统或 ADAS SoC,用于控制外设使能引脚并监测故障或状态信号,如图 4-2 所示。宽电源电压范围(1.65V 至 5.5V)支持汽车平台中常见的混合电压架构。利用中断功能,可以提示检测外设状态变化,而复位引脚则可以实现确定性的系统启动。

该器件可轻松与 TI 的 SoC(TIDEP-01008 参考设计,TPS1HC100-Q1 高效驱动汽车仪表板负载)以及其他热门的信息娱乐和 ADAS 供应商(和参考设计)集成,并可根据需要与多电压系统的 I²C 电平转换器或缓冲器配对。

 用于信息娱乐系统及驾驶辅助的 I2C GPIO 扩展器方框图图 4-2 用于信息娱乐系统及驾驶辅助的 I2C GPIO 扩展器方框图