ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

汽车车身控制模块 (BCM)

在汽车车身控制模块中,由于照明控制、开关监控和执行器使能信号等特性内容不断增加,GPIO 可用性通常受到限制。TCA9539A-Q1 可通过 I²C 总线提供可扩展的 GPIO 扩展,使设计人员能够在保持灵活性的同时减少 MCU 引脚数。

在该应用中,如图 4-3所示,TCA9539A-Q1 通过一个 I²C 接口连接到主体 MCU。输入引脚用于监控开关状态,而输出引脚控制 LED 和继电器。配置为输出引脚的器件端口支持高达 10mA 的拉电流和 8mA 的灌电流。当输入状态发生变化时,中断输出向 MCU 发送信号,从而减少了对连续轮询的需求。

器件可轻松地集成 TI 的 SoC(TIDA-00296:汽车车身控制模块驱动程序参考设计)以及车身控制模块的其他热门供应商产品。

主要设计注意事项包括正确的中断配置、上电期间的复位行为及 GPIO 加载验证。TCA9539AQPWRQ1 具有引脚对引脚兼容性,可在使用 TCA9539-Q1 的现有 BCM 设计中直接替换,而更宽的电源电压范围支持混合电压架构。

 汽车车身控制模块的 I2C GPIO 扩展器方框图图 4-3 汽车车身控制模块的 I2C GPIO 扩展器方框图