ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?

当任何输入状态与相应的输入端口寄存器状态不同时,TCA9539A-Q1 开漏中断输出被置为有效。该中断用于向主机 MCU 或 SoC 指示输入状态已更改,从而提示控制器启动读取操作。这使得主机 MCU 或 SoC 能够以事件驱动的方式运行,而不是连续轮询 GPIO 状态寄存器。

这种中断驱动的操作减少了 I²C 的总线流量,降低了软件开销,并可以缩短汽车设计中的系统响应时间。