主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9536-Q1

正在供货

产品详情

Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 4 Features Configuration registers, Interrupt pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DTM) 8 1.08 mm² (0.8 mm × 1.35 mm)
  • I2C 至 GPIO 扩展器
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
  • P 端口上软件启用的集成上拉电阻器
  • 可以将 P3 改为 INT 输出
  • 1MHz 快速模式 + I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • ESD 保护
    • 2000V 人体放电模型 (Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (Q100-011)
  • I2C 至 GPIO 扩展器
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
  • P 端口上软件启用的集成上拉电阻器
  • 可以将 P3 改为 INT 输出
  • 1MHz 快速模式 + I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • ESD 保护
    • 2000V 人体放电模型 (Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (Q100-011)

TCA9536-Q1 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。提供了一个额外的特殊功能寄存器,可用于禁用内部上拉电阻器并将 P3 覆盖为 INT 输出。

TCA9536-Q1 开漏中断输出(当在特殊功能寄存器中将 P3 配置为 INT 时)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。

发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)将 TCA9536-Q1 复位。

TCA9536-Q1 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。提供了一个额外的特殊功能寄存器,可用于禁用内部上拉电阻器并将 P3 覆盖为 INT 输出。

TCA9536-Q1 开漏中断输出(当在特殊功能寄存器中将 P3 配置为 INT 时)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。

发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)将 TCA9536-Q1 复位。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9536-Q1 具有配置寄存器的远程 4 位 I2 C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA9536EVM — TCA9536 4 位 I²C I/O 扩展器评估模块

TCA9536 评估模块可为用户提供测试 TCA9536 和 TCA9537 的选项。该评估模块支持在 SDA/SCL 上配备可调上拉电阻器,以及指示上电和 GPO 信号的 LED 指示灯。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DTM) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频