ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较

TCA9539AQPWRQ1 设计为与 TCA9539-Q1 和 TCA9539QPWRQ1 引脚对引脚兼容,支持在现有设计中直接替换,而无需在使用 TCA9539A-Q1 的应用示例中详述的应用中更改原理图、布局或固件。

表 2-2 列出了与从 TCA9539-Q1 迁移到 TCA9539A-Q1 相关的主要规格。

表 2-1 比较表:TCA9539-Q1 和 TCA9539A-Q1
参数 TCA9539-Q1 TCA9539A-Q1
电源电压范围 1.65V 至 3.6V 1.65V 至 5.5V
GPIO 数目 16 16
I²C 数据速率 高达 400kHz(快速模式) 高达 400kHz(快速模式)
工作温度 -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C
最高运行结温 (TJ) 135°C 140°C
可耐受 5V 电压的 I/O 是 是
VOL / IOL
VOH / IOH
8mA 时为 0.5V,10mA 时为 0.7V

–8mA 时为 3.3V,–10mA 时为 3.2V

8mA 时为 0.5V,10mA 时为 0.7V
–8mA 时为 4.7V,–10mA 时为 4.5V
复位引脚 是 是
中断输出 是 是
I²C 地址数 四个 (TCA9539QPWRQ1) 八个
ESD (HBM) ±2kV ±2kV
ESD (CDM) ±1kV ±1kV
封装 TSSOP-24 TSSOP-24