ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

TCA9539A-Q1 是一款下一代 16 位 I²C 通用并行输入和输出 (GPIO) 扩展器,基于 TCA9539-Q1 和 TCA9539QPWRQ1 的成熟功能构建而成。

TCA9539A-Q1 支持更宽的电源电压范围、并具有双地址变体(可订购器件型号为 TCA9539AQPWRQ1 和 TCA9539BQPWRQ1),可在单个 I²C 总线上支持多达八个器件,从而简化了区域和高密度架构中的可扩展 GPIO 扩展。TCA9539AQPWRQ1 设计为与 TCA9539-Q1 和 TCA9539QPWRQ1 引脚对引脚和软件兼容,可在现有汽车设计中轻松替换,同时增强稳健性。