ZHDA147 January   2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TCA9539A-Q1 I2C GPIO 扩展器简介
  5. 2主要规格比较:TCA9539A-Q1 与 TCA9539-Q1 的比较
    1. 2.1 I²C 编址方案及兼容性
    2. 2.2 多器件和区域架构
  6. 3为什么将中断与 I²C GPIO 扩展器结合使用?
  7. 4使用 TCA9539A-Q1 的应用示例
    1. 4.1 区域控制器
    2. 4.2 信息娱乐系统及 ADAS 外设控制
    3. 4.3 汽车车身控制模块 (BCM)
    4. 4.4 音频及外设监控
  8. 5总结
  9. 6参考资料

区域控制器

区域架构将多种车辆功能整合到集中式控制器中,从而增加了对灵活、可扩展 GPIO 资源的需求。TCA9539A-Q1 可在区域控制器附近实现 GPIO 扩展,同时更大限度地降低布线复杂性。

如图 4-1 所示,使用可配置的寻址,最多八个 TCA9539A-Q1 器件可以共享同一根 I²C 总线,从而使设计人员能够根据系统要求的变化扩展 GPIO 数量。中断信令支持事件驱动的架构,可减少软件开销。

器件可轻松地集成 TI 的 SoC(TIDA-00296: 汽车车身控制模块驱动器参考设计、区域架构及 MCU I/O 扩展)以及区域控制模块的其他热门供应商产品(参考设计)。

 为区域控制器使用 TCA9539A 及 TCA9539B 的 GPIO 扩展方框图图 4-1 为区域控制器使用 TCA9539A 及 TCA9539B 的 GPIO 扩展方框图