主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9539A-Q1

正在供货

产品详情

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 5V 耐压输入和输出端口
  • 兼容大多数微控制器
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达 4 个器件
  • 锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 5V 耐压输入和输出端口
  • 兼容大多数微控制器
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达 4 个器件
  • 锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9539A-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压 (VCC) 范围内工作。该器件支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,像器件这样的 I/O 扩展器可提供简单解决方案。

该器件的功能包括每当输入端口改变状态时,都会在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,器件还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。

TCA9539A-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。

TCA9539A-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压 (VCC) 范围内工作。该器件支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,像器件这样的 I/O 扩展器可提供简单解决方案。

该器件的功能包括每当输入端口改变状态时,都会在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,器件还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。

TCA9539A-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有中断输出、复位引脚和配置寄存器的 TCA9539A-Q1 汽车类低压 16 位 I2 C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-15
应用手册 从 TCA9539-Q1 到 TCA9539A-Q1 - 这是一种无缝的升级路 径、可直接插入、旨在实现更多功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424A 和 TCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A 和 TCA9555。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频