ZHDA147 January 2026 TCA9539-Q1 , TCA9539A-Q1
TCA9539AQPWRQ1 使用与 TCA9539-Q1(可订购器件型号 TCA9539QPWRQ1)相同的 I²C 寻址方案、在更换现有器件时验证了总线级别的完全兼容性。这两款器件都支持通过外部地址引脚可编程的 I²C 目标地址。TCA9539AQPWRQ1 允许使用类似于 TCA9539QPWRQ1 的 A0 和 A1 硬件可选地址引脚在 I²C 总线上选择多达四个唯一地址。
由于地址引脚定义和编码不变,因此在从 TCA9539-Q1 迁移到 TCA9539A-Q1 时,无需修改即可重复使用地址引脚上的现有上拉或下拉配置。
| 参数 | TCA9539-Q1 | TCA9539A-Q1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可订购器件型号 TCA9539QPWRQ1 | 可订购器件型号 TCA9539AQPWRQ1 | 可订购器件型号 TCA9539BQPWRQ1 | |||||||
| I²C 目标地址方案 |
|
|
|
||||||
| I²C 目标地址 | A1 | A0 | 地址 | A1 | A0 | 地址 | A1 | A0 | 地址 |
| L | L | 116(十进制) 74(十六进制) |
L | L | 116(十进制) 74(十六进制) |
L | L | 112(十进制) 70(十六进制) |
|
| L | H | 117(十进制) 75(十六进制) |
L | H | 117(十进制) 75(十六进制) |
L | H | 113(十进制) 71(十六进制) |
|
| H | L | 118(十进制) 76(十六进制) |
H | L | 118(十进制) 76(十六进制) |
H | L | 114(十进制) 72(十六进制) |
|
| H | H | 119(十进制) 77(十六进制) |
H | H | 119(十进制) 77(十六进制) |
H | H | 115(十进制) 73(十六进制) |
|
| I²C 地址数 | 四个地址 | 四个地址 | 四个地址 | ||||||
| 八个地址 | |||||||||