ZHDA115 April   2026 SN74HC00 , SN74HC00-Q1 , SN74HC02 , SN74HC02-Q1 , SN74HC04 , SN74HC04-Q1 , SN74HC08 , SN74HC08-Q1 , SN74HC10 , SN74HC10-Q1 , SN74HC125 , SN74HC125-Q1 , SN74HC126 , SN74HC132 , SN74HC132-Q1 , SN74HC138 , SN74HC138-Q1 , SN74HC139 , SN74HC139-Q1 , SN74HC14 , SN74HC14-Q1 , SN74HC151 , SN74HC151-Q1 , SN74HC153 , SN74HC157 , SN74HC164 , SN74HC165 , SN74HC165-Q1 , SN74HC174 , SN74HC175 , SN74HC20 , SN74HC240 , SN74HC244 , SN74HC244-Q1 , SN74HC245 , SN74HC259 , SN74HC273 , SN74HC273-Q1 , SN74HC32 , SN74HC365 , SN74HC367 , SN74HC373 , SN74HC374 , SN74HC393 , SN74HC4040 , SN74HC541 , SN74HC573 , SN74HC574 , SN74HC594 , SN74HC595 , SN74HC646 , SN74HC688 , SN74HC74 , SN74HC74-Q1 , SN74HC86 , SN74HC86-Q1 , SN74HCS00 , SN74HCS00-Q1 , SN74HCS02 , SN74HCS02-Q1 , SN74HCS08 , SN74HCS08-Q1 , SN74HCS125 , SN74HCS125-Q1 , SN74HCS138 , SN74HCS138-Q1 , SN74HCS14 , SN74HCS14-Q1 , SN74HCS151 , SN74HCS151-Q1 , SN74HCS153 , SN74HCS153-Q1 , SN74HCS157 , SN74HCS157-Q1 , SN74HCS164 , SN74HCS164-Q1 , SN74HCS165 , SN74HCS165-Q1 , SN74HCS259 , SN74HCS259-Q1 , SN74HCS32 , SN74HCS32-Q1 , SN74HCS365 , SN74HCS365-Q1 , SN74HCS367 , SN74HCS367-Q1 , SN74HCS594 , SN74HCS594-Q1 , SN74HCS595 , SN74HCS595-Q1 , SN74HCS74 , SN74HCS74-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

我们为什么需要使用线性插值?

某些逻辑系列(如 HC 和 HCS 系列)仅在 2V、4.5V 和 6V 电源电压下指定参数。由于大多数系统在 1.8V、3.3V 或 5V 电源电压下运行逻辑器件,因此使用这些或类似系列的设计人员通常需要使用线性插值,以确定适当电源电压下的各种性能规格。数据表表格的线性插值可用于确定数据表指定的最小和最大性能规格。线性插值还可用于估算在建议运行条件提供的最小和最大 VCC 范围内,任何 VCC 电压下的典型性能值。

计算示例

我们来确定 SN74HC595 在 3.3V VCC 下的最小 VIH 和最大 VIL。VIH 和 VIL 在数据表的建议运行条件表中提供,见 SN74HC595 建议运行条件。

SN74HC595 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
SN54HC595 SN74HC595 单位
最小值 标称值 最大值 最小值 标称值 最大值
VCC 电源电压 2 5 6 2 5 6 V
VIH 高电平输入电压 VCC = 2V 1.5 1.5 V
VCC = 4.5V 3.15 3.15
VCC = 6V 4.2 4.2
VIL 低电平输入电压 VCC = 2V 0.5 0.5 V
VCC = 4.5V 1.35 1.35
VCC = 6V 1.8 1.8
VI 输入电压 0 VCC 0 VCC V
VO 输出电压 0 VCC 0 VCC V
Δt/Δv 输入转换上升/下降时间(2) VCC = 2V 1000 1000 ns
VCC = 4.5V 500 500
VCC = 6V 400 400
TA 自然通风条件下的工作温度 -55 125 -40 85 °C
器件的所有未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 以验证器件是否正常运行。请参阅 TI 应用报告:CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响 (SCBA004)。
如果此器件用于阈值区域(从 VILmax = 0.5V 至 VIH min = 1.5V),感应接地有可能进入错误状态,导致双时钟。在 tt = 1000ns 且 VCC = 2V 的输入范围内工作不会损坏器件;但在功能上,在移位、计数或切换操作模式下不能确保 CLK 输入。

在 VCC = 2V 时,最小 VIH 为 1.5V,而在 VCC = 4.5V 时为 3.15V。对于 VCC 为 3.3V 时的最小 VIH,我们可以在这两个数据点之间进行插值,如下所示: V IH  (VCC = 3.3 V)  = 1.5 + 3.3 - 2 × 3.15 - 1.5 4.5 - 2 = 1.5 + 3.3 - 2 × 1.65 2.5 = 2.358  V.

同样,最大 VIL 在 VCC = 2V 时为 0.5V,在 VCC = 4.5V 时为 1.35V。对于 VCC 为 3.3V 时的最大 VIL,我们计算: V IL  (VCC = 3.3 V)  = 0.5 + 3.3 - 2 × 1.35 - 0.5 4.5 - 2 = 0.5 + 3.3 - 2 × 0.85 2.5 = 0.942  V.