ZHDA090 March 2026 AM2432 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442
在主模式下,主 DLL 电路通过锁定延迟链来连续测量时钟周期,从而产生全时钟周期或半时钟周期的延迟。然后,将发送和接收 DLL 值解释为该基准延迟的一部分,而不是绝对延迟元件计数。MCU+ SDK 11.02 支持两种类型的时钟机制:
在主模式下,延迟与时钟周期成正比,并随着频率自动调整。半周期锁定可在时钟周期的较小部分内提供更精细的分辨率,从而进行精确的时序控制。在此模式下,延迟被指定为时钟周期的一部分,无论绝对时钟频率如何,都能保持正确的时序关系。这对于在高速下的可靠操作至关重要,因为此时必须相对于时钟边沿精确控制建立时间和保持时间。