ZHDA090 March   2026 AM2432 , AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 术语
  6. 3 PHY 调优算法
  7. 4 关键调优参数
    1. 4.1 非 DQS PHY 调优算法的参数配置
    2. 4.2 DQS PHY 调优算法的参数配置
  8. 5 PHY 调优算法的先决条件
    1. 5.1 硬件要求
      1. 5.1.1 闪存器件准备
      2. 5.1.2 PHY 配置
    2. 5.2 攻击向量
    3. 5.3 通过区域与失效区域
    4. 5.4 主模式与旁路模式
      1. 5.4.1 旁路模式
      2. 5.4.2 主模式
  9. 6 需要更新的调优算法
    1. 6.1 温度变化
  10. 7 算法实现方案
    1. 7.1 DQS PHY 调优算法
      1. 7.1.1 对角线选择
      2. 7.1.2 有效读取延迟选择
      3. 7.1.3 角点识别
        1. 7.1.3.1 仅用于一个读取延迟值的角点选择
        2. 7.1.3.2 用于两个不同读取延迟值的角点选择
      4. 7.1.4 调优点选择
    2. 7.2 非 DQS PHY 调优算法
      1. 7.2.1 固定 Tx DLL 值
      2. 7.2.2 查找 Rx 窗口 1
      3. 7.2.3 查找 Rx 窗口 2
      4. 7.2.4 选择更大的 Rx 窗口
      5. 7.2.5 计算 OTP
      6. 7.2.6 温度注意事项
  11. 8 调优增强功能
    1. 8.1 调优时间优化 – 跳过调优特性
    2. 8.2 运行时验证 – 验证 OTP
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

DQS PHY 调优算法的参数配置

参数用途典型值影响
搜索半径在候选调优点周围验证的圆形区域大小10较大的值可提供更大的裕度,但会增加调优时间
最小通过大小必须将通过区域的最小平方长度视为有效100较大的值会拒绝缺少足够裕度的狭窄区域
连续通过点确认亚稳态间隙所需的相邻通过点数量10较高的值可改善稳定性检测,但可能更难验证
连续失效点确认亚稳态间隙所需的相邻失效点数量5帮助区分真正的间隙和隔离失效
对角线偏移如果主对角线失败,搜索对角线的偏移量10较大的值会加快搜索速度,但覆盖范围较小
最大对角线偏移声明失败前的对角线偏移上限70确定搜索参数空间的详尽程度
读取延迟搜索步长最初定位有效读取延迟值时的步长16较大的值完成得更快,但可能会错过较窄的通过区域
最小 DLL 值DLL 参数搜索的下界0由硬件定义
最大 DLL 值DLL 参数搜索的上界127由硬件定义
最小读取延迟读取延迟搜索的下界0由硬件定义
最大读取延迟读取延迟搜索的上界4由硬件定义